{"product":{"productId":"agid.22226","price":298.21,"name":"CILINDRO DE POSICION. BALL LOCK ACEROINOXIDABLE, D=50, L=64"},"currency":"EUR"}
Cilindro de posicionamiento
Ball Lock
acero inoxidable
- Intervalos más breves de preparación de la máquina
- Aplicación sencilla
Unidad de venta
298,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cilindro de posicionamiento
Versión 1
Ball Lock
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
50
L=Longitud del vástago
64
D1
75
D2
M20
Fuerza de
retención
F kN
88
Grosor de la placa
fijación ±0,13
20
L1
20
Par de
apriete
máx. Nm
65
SW
10
Descripción
Material
Cilindros de posicionamiento y bolas de acero inoxidable 1.4542.
Versión
Cilindros de posicionamiento y bolas endurecidas con 40 HRC, acabado natural.
Indicación
Apretando el tornillo de transmisión (D2), la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, que quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.