text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro de posicionamiento
Versión 1
con sistema tensor rápido
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
D=Diámetro del perno
13
L=Longitud del vástago
34,6
D1
25
D2
16
Fuerza de retención F kN
4
Grosor de la placa de sujeción ±0,05
20
L1
12
Par de apriete máx. Nm
1
SW
4

Descripción

Material
Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Indicación
Cilindro de posicionamiento con sistema de sujeción rápida para ahorrar más tiempo durante el equipamiento.

Insertar el cilindro de posicionamiento en la perforación de alojamiento y empujar el botón hacia dentro. De esta manera se separan las tres bolas de ajuste hacia afuera para posicionar los componentes. Mediante el apriete posterior del tornillo de sujeción con una llave hexagonal con un 1/4 de giro se logra un apriete seguro y en unión continua del componente.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron