{"product":{"productId":"agid.17802","price":119.57,"name":"CILINDRO DE POSICION. CON SISTEMATENSOR RÁPIDO ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ACERO APOYO CILIN., D=20, L=39,5"},"currency":"EUR"}
Cilindro de posicionamiento
con sistema tensor rápido
acero templado y revenido
- Apertura y cierre rápidos
- Sistema de posicionamiento y sujeción mecánico
- Distintos tamaños de sistema
- Fuerza de sujeción elevada
- Para distintos grosores de placas de sujeción
Unidad de venta
119,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cilindro de posicionamiento
Versión 1
con sistema tensor rápido
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
D=Diámetro del perno
20
L=Longitud del vástago
39,5
D1
40
D2
25
Fuerza de
retención
F kN
8
Grosor de la placa
de sujeción ±0,05
20
L1
15
Par de
apriete
máx. Nm
2
SW
6
Descripción
Material
Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Indicación
Cilindro de posicionamiento con sistema de sujeción rápida para ahorrar más tiempo durante el equipamiento.
Insertar el cilindro de posicionamiento en la perforación de alojamiento y empujar el botón hacia dentro. De esta manera se separan las tres bolas de ajuste hacia afuera para posicionar los componentes. Mediante el apriete posterior del tornillo de sujeción con una llave hexagonal con un 1/4 de giro se logra un apriete seguro y en unión continua del componente.
Insertar el cilindro de posicionamiento en la perforación de alojamiento y empujar el botón hacia dentro. De esta manera se separan las tres bolas de ajuste hacia afuera para posicionar los componentes. Mediante el apriete posterior del tornillo de sujeción con una llave hexagonal con un 1/4 de giro se logra un apriete seguro y en unión continua del componente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.