{"product":{"productId":"agid.2666","price":113.3,"name":"CILINDRO DE POSICION. BALL LOCK ACEROTEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYOCILIN., D=13, L=34,6"},"currency":"EUR"}
Cilindro de posicionamiento
Ball Lock
acero templado y revenido
- Sistema de posicionamiento y sujeción mecánico
- Distintos tamaños de sistema
- Fuerza de sujeción elevada
- Para distintos grosores de placas de sujeción
Unidad de venta
113,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cilindro de posicionamiento
Versión 1
Ball Lock
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
D=Diámetro del perno
13
L=Longitud del vástago
34,6
D1
22
D2
M5
Fuerza de
retención
F kN
3,3
Grosor de la placa
de sujeción ±0,05
20
L1
6
Par de
apriete
máx. Nm
1
Par de apriete Nm
1
SW
2,5
Descripción
Material
Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Indicación
Apretando el tornillo de transmisión (D2), la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, que quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.