text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro de posicionamiento
Versión 1
Ball Lock
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
D=Diámetro del perno
50
L=Longitud del vástago
69
D1
75
D2
M20
Fuerza de retención F kN
88
Grosor de la placa de sujeción ±0,05
25
L1
20
Par de apriete máx. Nm
50
Par de apriete Nm
50
SW
10

Descripción

Material
Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Indicación
Apretando el tornillo de transmisión (D2), la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, que quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron