text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo de centrado
Versión 1
calidad I
Material del cuerpo de base
acero del apoyo de cilindros
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
D=Diámetro de taladrar
35
L=Longitud
40
T=Tolerancia
+0,005 - +0,018
D1
45,042
Perforación de alojamiento del casquillo de centrado Ø +0,010
45,018

Descripción

Material
Acero del apoyo de cilindros.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm.
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm.
Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.
Ver otras indicaciones en la información general.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron