{"product":{"productId":"agid.2671","price":75.06,"name":"CASQUILLO DE CENTRADO CALIDAD II, D=50,T=+0,025 - +0,050, L=50, ACERO APOYOCILIN. ENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Casquillo de centrado
calidad II
acero del apoyo de cilindros
endurecido y bruñido
- Posibilidad de precisión de repetición de sujeción de ±0,013 mm
- Dos clases de calidad de precisión distintas
- Endurecido y bruñido
Unidad de venta
75,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo de centrado
Versión 1
calidad II
Material
del cuerpo
de base
acero del apoyo de cilindros
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
D=Diámetro de taladrar
50
L=Longitud
50
T=Tolerancia
+0,025 - +0,050
D1
63,546
Perforación de alojamiento
del casquillo de centrado
Ø +0,010
63,521
Descripción
Material
Acero del apoyo de cilindros.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm.
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm.
Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.
Ver otras indicaciones en la información general.
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm.
Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.
Ver otras indicaciones en la información general.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.