text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D=Diámetro de taladrar
35
L=Longitud
25,1
D1
41,3
D2
54,2
D3
48,03
D5
48
D6
55
Grosor mín. de placa de base H
32
L1
12,18
L2
14,78
T
12,5

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4548.

Versión
endurecido 40 HRC como mín., acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa base
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron