{"product":{"productId":"agid.2674","price":38.9,"name":"CASQUILLO RECEPTOR, D=30, L=21,8,FORMA:A, ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Casquillo receptor
acero templado y revenido
- Casquillo receptor para el posicionamiento y la sujeción de los cilindros de posicionamiento
- Montaje en parte trasera
- Tratado en caliente y bruñido
Unidad de venta
38,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Diámetro de taladrar
30
L=Longitud
21,8
D1
36,2
D2
48,2
D3
42,03
D5
42
D6
49
Grosor mín.
de placa de
base H
30
L1
10,63
L2
11,18
T
10,95
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa base
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.