{"product":{"productId":"agid.22238","price":74.91,"name":"CASQUILLO RECEPTOR, D=13, L=11,56,FORMA:B, ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Casquillo receptor
acero inoxidable
- Casquillo receptor para el posicionamiento y la sujeción de los cilindros de posicionamiento
- Montaje en parte delantera
- Endurecido
- Tornillos de fijación incluidos
Unidad de venta
74,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D=Diámetro de taladrar
13
L=Longitud
11,56
B
7,6
D1
17,3
D2
34,99
D3
4,4
D4
25
D5
35
D6
13,5
D7
M4x7
Grosor mín.
de placa de
base H
20
L1
4,5
S
20
T
11,91
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4548.
Versión
endurecido 40 HRC como mín., acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa base
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.