{"product":{"productId":"agid.31651","price":31.56,"name":"MANDRIL DE SUJECIÓN, FORMA:A, ACEROINOXIDABLE ACABADO NATURAL, D=8, F3=0,34"},"currency":"EUR"}
Mandril de sujeción
acero inoxidable
acabado natural
- Posicionamiento y sujeción de piezas de trabajo en perforaciones pequeñas
- Manejo sencillo
- Distintas variantes de instalación
- Protección de la superficie de la pieza de trabajo mediante presión superficial
Unidad de venta
31,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mandril de sujeción
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D=Diámetro máx.
8
D=Diámetro mín.
6
Aplicación
piezas mecanizadas
D1
10
D2
6
D3
M6
D4
M3
Fuerza de
sujeción
máx. kN
0,34
H
10
H1
2,5
L
10
L1
6
Par de
apriete
máx. Nm
2,4
SW1
6
SW2
2,5
T
6
Tipo de sujeción
sujeción interior
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El mandril de sujeción se utiliza en perforaciones pequeñas (forma A para perforaciones de pasada, forma B para perforaciones de pasada y de agujero ciego) para posicionar y sujetar piezas. El movimiento de sujeción se realiza manualmente desde arriba con una llave con macho hexagonal. El usuario puede pulirlas al diámetro deseado. La perforación de alojamiento de la pieza de trabajo debe tener una tolerancia de H7.
D mín. = diámetro mínimo admisible al que se puede pulir a ”D”.
- Utilizable en perforaciones de Ø5 a Ø12,5 mm
- Construcción compacta, espacio de instalación pequeño
- Manejo sencillo
- Posición de montaje indistinta
- Posibilidad de distintas posiciones de montaje
- Protección de la superficie de la pieza por presión superficial
- Ajustable al diámetro de forma individual
Forma A: Para perforaciones de pasada.
Forma B: Perforaciones de pasada o perforaciones de agujero ciego.
D mín. = diámetro mínimo admisible al que se puede pulir a ”D”.
- Utilizable en perforaciones de Ø5 a Ø12,5 mm
- Construcción compacta, espacio de instalación pequeño
- Manejo sencillo
- Posición de montaje indistinta
- Posibilidad de distintas posiciones de montaje
- Protección de la superficie de la pieza por presión superficial
- Ajustable al diámetro de forma individual
Forma A: Para perforaciones de pasada.
Forma B: Perforaciones de pasada o perforaciones de agujero ciego.
Montaje
Si es necesario el diámetro D se puede adaptar al diámetro de sujeción. En ese caso, expandir el mandril de sujeción aprox. 0,2 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se pulirá entonces al diámetro interior de la pieza.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.