{"product":{"productId":"agid.2680","price":158.39,"name":"MANDRIL DE SUJECIÓN, ACERO DECONSTRUCCIÓN BRUÑIDO, COMP:ACERO DECEMENTACIÓN TEMPLADO CEMENTACIÓN,D=35,3, F3=26,3"},"currency":"EUR"}
Mandril de sujeción
acero de construcción
bruñido
- Para sujeción interior
- Sujetar sin contorno de interferencia
- Contorno de sujeción ajustable mediante mecanizado
Unidad de venta
158,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mandril de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero de construcción
Material
del componente
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
templado por cementación
D=Diámetro máx.
35,3
D=Diámetro mín.
23
Accesorios NLM
03157-01-1240
Aplicación
piezas mecanizadas
D1
56 h9
D2
45,5
D3
Para tornillo
avellanado ISO 10642
M4
D4
Tornillo con
cabeza cónica
M12
Fuerza de
sujeción
máx. kN
26,3
H
31,8
H1
25,4
H2
20,6
H3
21
Par de
apriete
máx. Nm
150
S1
(Recorrido)
0,1
SW
De tornillo con
cabeza cónica
10
Tipo de sujeción
sujeción interior
Descripción
Material
Carcasa de acero de construcción, tornillo con cabeza cónica de acero de cementación.
Versión
Carcasa bruñida.
Tornillo con cabeza cónica templado por cementación.
Tornillo con cabeza cónica templado por cementación.
Indicación
El mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.
Estructura baja: sin obstáculos por garras de sujeción.
Movimiento de sujeción con llave con macho hexagonal o de forma hidráulica.
* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Estructura baja: sin obstáculos por garras de sujeción.
Movimiento de sujeción con llave con macho hexagonal o de forma hidráulica.
* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Montaje
Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá procesar entonces en un torno o en una fresadora sobre el diámetro interior de la pieza de trabajo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en una perforación o con pasadores de ajuste.
En caso necesario, la brida se puede centrar en una perforación o con pasadores de ajuste.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo con cabeza cónica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.