{"product":{"productId":"agid.22808","price":27.06,"name":"PALANCA EXCÉNTRICA CON MANDRIL DESUJECIÓN TA.0, D=12, ALUMINIO NEGRORECUBIERTO PLÁSTICO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Palanca excéntrica
con mandril de sujeción
recubierto con plástico
- Unión sin herramientas de dos componentes
- Diseño compacto y fuerzas de sujeción elevadas
- Centrado óptimo de los componentes que van a unirse
Unidad de venta
27,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tamaño
0
Versión 1
con mandril de sujeción
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
A1=Longitud de empuñadura
59,1
B=Anchura
18
H1=Altura
17
A
52,3
Color de la palanca
Negro
D
12
D1
15,4
Fuerza
manual
FH N
100
Fuerza de
retención
F kN
3
H
11,2
H2
30
H3
12,6
Material de la palanca de agarre
aluminio
Descripción
Descripción del producto
Con el sistema de sujeción patentado se posicionan sin herramientas dos componentes mediante sujeción positiva, y posteriormente se prensan entre sí por tracción. El rango de sujeción o la fuerza de sujeción son ajustables.
Material
Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable.
Tirante de sujeción, arandela, mandril de sujeción, muelle de disco de acero.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable.
Tirante de sujeción, arandela, mandril de sujeción, muelle de disco de acero.
Versión
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro de estructura fina o rojo RAL 3003 de estructura fina.
Arandela de presión de color negro.
Arandela pasivada en azul.
Tirante de sujeción y mandril de sujeción bruñido.
Arandela de presión de color negro.
Arandela pasivada en azul.
Tirante de sujeción y mandril de sujeción bruñido.
Indicación
La fuerza de sujeción se puede ajustar individualmente en el tirante de sujeción con un destornillador. Se recomienda como ajuste previo que la palanca excéntrica esté en vertical cuando el mandril de sujeción esté en la perforación.
La función del sistema de sujeción se comprueba en perforaciones con tolerancia H7. Todos los valores con fuerza de sujeción son orientativos y se indican sin factor de seguridad.
El usuario debe comprobar la idoneidad para el caso de aplicación concreto.
La función del sistema de sujeción se comprueba en perforaciones con tolerancia H7. Todos los valores con fuerza de sujeción son orientativos y se indican sin factor de seguridad.
El usuario debe comprobar la idoneidad para el caso de aplicación concreto.
Ventajas
Se pueden unir dos componentes sin necesidad de herramientas. Los componentes están centrados de forma óptima cuando están tensos. Debido a la forma compacta, el mandril de sujeción con palanca excéntrica también se puede instalar en perforaciones ciegas. Las perforaciones no están sujetas a ningún requisito especial de dimensión. La superficie y la forma tampoco requieren características especiales.
Principio de función
El sistema de sujeción se introduce en estado abierto en la perforación. Para iniciar el proceso de cierre, se abre el mandril de sujeción y se tensa en el componente inferior. El paquete integrado de muelles de disco genera un efecto de tracción hacia abajo que prensa entre sí los dos componentes al final del proceso de cierre.
Indicación sobre el dibujo
1) Accionado
2) No accionado
2) No accionado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.