text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mandril de sujeción
Material del cuerpo de base
acero de construcción
Material del componente
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
templado por cementación
D=Diámetro máx.
77,7
D=Diámetro mín.
29,3
Accesorios NLM
03157-01-1645
Aplicación
piezas mecanizadas
D1
107,5 h9
D2
92,5
D3 Para tornillo avellanado ISO 10642
M6
D4 Tornillo con cabeza cónica
M16
Fuerza de sujeción máx. kN
44,5
H
45,5
H1
37,6
H2
32,3
H3
20
Par de apriete máx. Nm
280
S1 (Recorrido)
0,1
SW De tornillo con cabeza cónica
14
Tipo de sujeción
sujeción interior

Descripción

Material
Carcasa de acero de construcción, tornillo con cabeza cónica de acero de cementación.
Versión
Carcasa bruñida.
Tornillo con cabeza cónica templado por cementación.
Indicación
El mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.
Estructura baja: sin obstáculos por garras de sujeción.
Movimiento de sujeción con llave con macho hexagonal o de forma hidráulica.

* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Montaje
Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá procesar entonces en un torno o en una fresadora sobre el diámetro interior de la pieza de trabajo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en una perforación o con pasadores de ajuste.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo con cabeza cónica
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron