text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mandril de sujeción
Forma
B
Versión 1
with lateral clamping
Material del cuerpo de base
acero de construcción
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
tratado en caliente, endurecido y recubierto con PTFE
D=Diámetro máx.
53,3
D=Diámetro mín.
18
Aplicación
piezas mecanizadas
D1
53,3
D2
25
Fuerza de sujeción máx. kN
20
H
44,4
H1
25,4
H2
21
H3
45
Par de apriete máx. Nm
66
SW
6
Tipo de sujeción
sujeción interior

Descripción

Material
Carcasa de acero de construcción.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión
Carcasa bruñida.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Indicación
Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá girar o fresar entonces sobre el diámetro requerido. Para el procesamiento, se suministra un anillo de bloqueo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste.
La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.
Montaje
Gracias a la sujeción lateral, el mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.

El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.

* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron