{"product":{"productId":"agid.2692","price":438.39,"name":"BRIDA DE CENTRADO FORMA:A CON BOLA,D=26,5, D1=M10, D4=M05, ACERO 1.2842ENDURECIDO Y BRUÑIDO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Brida de centrado
with ball
acero
endurecido y bruñido
- Efecto de tracción hacia abajo
- Apto para la sujeción de piezas brutas
- Centrado automático
- Cuerpo endurecido
- Escasa altura de montaje
Unidad de venta
438,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Brida de centrado
Forma
A
Versión 1
with ball
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
Superficie
componente
endurecido y pulido
Llave del acero
1.2842
D=Diámetro máx.
30,5
D=Diámetro mín.
26,5
A
7
Aplicación
piezas brutas
D1
M10
D2
20
D3
3
D4
M5
Fuerza de
sujeción
máx. kN
4,5
H
25,4
H1
19,8
H2
14,2
H3
13
H4
2,3
L
6
L1
17,4
L2
15
M
3,5
Número
de bolas
3
Par de
apriete
máx. Nm
10
SW
8
Tipo de sujeción
sujeción interior
Ø de
bola
4
Descripción
Material
Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión
Cuerpo endurecido y bruñido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Indicación
Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Datos técnicos
Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación
Para el posicionamiento centrado y la sujeción en agujeros ciegos. Manejo desde abajo, manual o automático, a través de sistema neumático o sistema hidráulico.
Ventajas
- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
- Efecto de tracción hacia abajo.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
- Efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo
Forma A:
Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B:
Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B:
Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.