text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Brida de centrado
Forma
A
Versión 1
with ball
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
Superficie componente
endurecido y pulido
D=Diámetro máx.
46,5
D=Diámetro mín.
38,5
A
11
Aplicación
piezas brutas
D1
M8
D2
30
D3
4
D4
8,4
Fuerza de sujeción máx. kN
6,5
H
39,2
H1
27,2
H2
17,8
H3
15,5
H4
4,6
L
7,5
M
4,5
Número de bolas
6
Par de apriete máx. Nm
43
SW
6
Tipo de sujeción
sujeción interior
Ø de bola
8

Descripción

Material
Cuerpo 1.2842.

Bolas y hexágonos 1.4112.

Muelle de tracción 1.4310.
Versión
Cuerpo endurecido y bruñido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Indicación
Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Datos técnicos
Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación
Posicionar y sujetar las piezas de trabajo en las perforaciones indicadas desde dentro hacia fuera y de modo que queden centradas.
Ventajas
- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
Indicación sobre el dibujo
Forma A:
Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B:
Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.

1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron