{"product":{"productId":"agid.2688","price":524.4,"name":"BRIDA DE CENTRADO FORMA:B HEXAGONAL,D=38,5, D1=M08, D4=8,4, ACEROENDURECIDO Y BRUÑIDO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Brida de centrado
Tornillo hexagonal
acero
endurecido y bruñido
- Gran recorrido de ajuste
- Apto para la sujeción de piezas brutas
- Centrado automático
- Cuerpo endurecido
- Escasa altura de montaje
Unidad de venta
524,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Brida de centrado
Forma
B
Versión 1
Tornillo hexagonal
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
Superficie
componente
endurecido y pulido
D=Diámetro máx.
46,5
D=Diámetro mín.
38,5
6 cantos
8
A
11
Aplicación
piezas mecanizadas
D1
M8
D2
30
D3
4
D4
8,4
Fuerza de
sujeción
máx. kN
6,5
H
39,2
H1
27,2
H2
17,8
H3
15,5
H4
4,6
K
8
L
7,5
M
4,5
Número de
6 cantos
6
Par de
apriete
máx. Nm
43
SW
6
Tipo de sujeción
sujeción interior
Descripción
Material
Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión
Cuerpo endurecido y bruñido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Indicación
Forma B: con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
Datos técnicos
Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación
Posicionar y sujetar las piezas de trabajo en las perforaciones indicadas desde dentro hacia fuera y de modo que queden centradas.
Ventajas
- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
Indicación sobre el dibujo
Forma A:
Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B:
Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B:
Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.