{"product":{"productId":"agid.2699","price":104.98,"name":"PIEZA DE CENTRADO 50X40X12 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Pieza de centrado
acero templado y revenido
- Para el centrado de componentes redondos
- Compensación de tolerancia a través de agujeros alargados
Unidad de venta
104,98 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de centrado
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
40
L=Longitud
50
S=Altura
12
A
40
A1
25
A2
12
B1
20
D
9
D1
máx.
46
L1
25
S1
8
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.