text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de centrado
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
50
L=Longitud
63
S=Altura
16
A
50
A1
32
A2
16
B1
25
D
11
D1 máx.
58
L1
31,5
S1
10

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron