{"product":{"productId":"agid.22025","price":671.6,"name":"CILINDRO DE POSICION. NEUMÁTICO D1=85,D=20, D2=58, FORMA:A, ACEROTEMPLE+REVENI. 1.7223 NEGRO ENDURECIDA,PULIDA Y BRUÑ, CÓNICO"},"currency":"EUR"}
Cilindro de posicionamiento
neumático
acero templado y revenido
Negro
endurecida, pulida y bruñida
- Apertura y cierre rápidos
- Sistema de posicionamiento y sujeción neumático
- Reducción de los tiempos de cambio
- Montaje sencillo y rápido de los componentes
Unidad de venta
671,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cilindro de posicionamiento
Forma
A
Versión 1
neumático
Versión 2
Cónico
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
endurecida, pulida y bruñida
Llave del acero
1.7223
D1=Diámetro exterior
85
D=Diámetro
20
D10
60
D11
58
D2
58
D3
57,5
D4
48
D5
31,5
D6
M6
D7
M8
D8
72
D9
58
Fuerza de
retención
F1 N
6300
H
15
H1
19
H2
44
H3
10
H4
6
H5
20
H6
16
Descripción
Material
Carcasa y cilindro de sujeción de acero para templado y revenido.
Bolas de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Versión
Carcasa endurecida y bruñida.
Superficies funcionales pulidas.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación
El sistema de posicionamiento y sujeción es adecuado especialmente para el montaje en dispositivos (placas, cubos de torres de sujeción, etc.) en todas las posiciones de montaje. La estructura modular permite adaptar de forma óptima el número y la separación de los cilindros de posicionamiento a los trabajos de sujeción. El diámetro reducido de los cilindros de posicionamiento también permite reducir la distancia entre los cilindros de posicionamiento.
Accionando el cilindro de posicionamiento con la conexión “abrir”, se sueltan mecánicamente las 3 bolas de sujeción. Las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el interior y puede cambiarse rápidamente el dispositivo. Para la sujeción, se extrae aire de la conexión “abrir” y la conexión “sujetar” recibe el aire en el cilindro de posicionamiento. Las 3 bolas de sujeción se desplazan de nuevo mecánicamente hacia el exterior y se sujeta la pieza de cambio.
Para mantener una fuerza de sujeción óptima, el cilindro de posicionamiento permanece conectado al aire.
Accionando el cilindro de posicionamiento con la conexión “abrir”, se sueltan mecánicamente las 3 bolas de sujeción. Las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el interior y puede cambiarse rápidamente el dispositivo. Para la sujeción, se extrae aire de la conexión “abrir” y la conexión “sujetar” recibe el aire en el cilindro de posicionamiento. Las 3 bolas de sujeción se desplazan de nuevo mecánicamente hacia el exterior y se sujeta la pieza de cambio.
Para mantener una fuerza de sujeción óptima, el cilindro de posicionamiento permanece conectado al aire.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.