text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Forma
C
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
bruñido
Superficie cuerpo de base
endurecida, pulida y bruñida
Llave del acero
1.7225
D1=Diámetro exterior
75
D=Diámetro
20
H=Altura
10
D2
36
D3
35,5
D4
48
D5
M6
D6
62
D7
M6
D8
36
D9
36
H1
19
H2
14
H3
3,5
H4
20
H5
16

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Carcasa endurecida y bruñida.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación
Los casquillos receptores se colocan en placas de dispositivo o discos extraíbles y se contraponen al cilindro de posicionamiento.
Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos.
En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión.
De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.
Atención
Tenga en cuenta las indicaciones de instalación de los casquillos receptores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron