text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro de posicionamiento
Forma
B
Versión 1
neumático
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
niquelado
D1=Diámetro exterior
40
D=Diámetro
12
D10
41
D11
M4
D2
24
D3
23,4
D4
4,5
D5
8
D6
32
D7
M4
D8
23,8
D9
14
Fuerza de retención F1 N
250
H
8
H1
24,5
H2
8
H3
25
H4
3,5
H5
8,5
H6
25,5
H7
8,5

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Niquelado.
Indicación
Mediante el control neumático se sueltan las 3 bolas de sujeción.
Las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el interior y puede cambiarse rápidamente el dispositivo. Si se extrae el aire, las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el exterior y el dispositivo está sujeto.
Con este sistema fácil de manejar se reducen considerablemente los intervalos de cambio.

La precisión de repetición es ± 0,01 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron