text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro de posicionamiento
Forma
B
Versión 1
neumático
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
niquelado
D1=Diámetro exterior
51
D=Diámetro
16
D10
52
D11
M5
D2
32
D3
31,4
D4
5,5
D5
9,5
D6
41
D7
M5
D8
31,8
D9
20
Fuerza de retención F1 N
350
H
8,5
H1
25,5
H2
9,5
H3
28,5
H4
4
H5
9
H6
26,5
H7
10

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Niquelado.
Indicación
Mediante el control neumático se sueltan las 3 bolas de sujeción.
Las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el interior y puede cambiarse rápidamente el dispositivo. Si se extrae el aire, las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el exterior y el dispositivo está sujeto.
Con este sistema fácil de manejar se reducen considerablemente los intervalos de cambio.

La precisión de repetición es ± 0,01 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron