{"product":{"productId":"agid.20199","price":59.35,"name":"CASQUILLO RECEPTOR PARA CILINDRO DEPOSICION, CILÍNDRICO, D1=20, D=12,1,H=8, ACERO TEMPLE+REVENI. NIQUELADO"},"currency":"EUR"}
Casquillo receptor
para cilindro de posicionamiento
acero templado y revenido
niquelado
- Posicionamiento de la unidad de cambio rápido, seguro y preciso
- Contrapieza del cilindro de posicionamiento
- Reducción de los tiempos de reequipamiento y cambio
Unidad de venta
59,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Versión 1
para cilindro de posicionamiento
Versión 2
cilíndrico
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
niquelado
D1=Diámetro exterior
20
D=Diámetro
12,1
H=Altura
8
D2
19,6
D3
36
D4
4,5
D5
8
D6
M4
D7
28
D8
19,8
D9
37
H1
10,5
H2
7,5
H3
3,5
H4
8
H5
8,5
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Niquelado.
Indicación
Los casquillos receptores se colocan en placas de dispositivo o discos extraíbles y se contraponen al cilindro de posicionamiento.
Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos.
En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión.
De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.
Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos.
En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión.
De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.
Accesorios
03161 Cilindro de posicionamiento neumático.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.