text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Versión 1
para cilindro de posicionamiento
Versión 2
cilíndrico
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
niquelado
D1=Diámetro exterior
25
D=Diámetro
16,1
H=Altura
9,5
D2
24,6
D3
44
D4
5,5
D5
9,5
D6
M5
D7
34
D8
24,8
D9
45
H1
11
H2
7
H3
4
H4
7,5
H5
10

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Niquelado.
Indicación
Los casquillos receptores se colocan en placas de dispositivo o discos extraíbles y se contraponen al cilindro de posicionamiento.
Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos.
En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión.
De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.
Accesorios
03161 Cilindro de posicionamiento neumático.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron