text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción de forma
Versión 1
angular
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
anodizado
COMP
bruñido
B1=Anchura
32
B=Anchura
50
H=Altura
42
L=Longitud
40
A
42
D
5
D1
4,5
D2
7,4
D3
7
D4
M3x0,5
D5
M4x0,7
D6
M6
Fuerza de sujeción N
2500
H1
5
H2
10
L1
25
Par de apriete Nm
7,5
S
3,5
T
5

Descripción

Material
Cuerpo base: EN AC-51400.
Cuñas de sujeción: acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base: color natural anodizado.
Cuñas de sujeción: bruñido.
Indicación
Con el tornillo de sujeción lateral, se acciona el dispositivo de sujeción de forma y la pieza de trabajo se sujeta por su circunferencia.
La estructura compacta y sencilla permite sujetar 2 piezas de trabajo.
El recorrido de sujeción es de 0,5 mm máx.
Para trabajar el contorno, la pinza de sujeción debe tensarse previamente.
Para ello, se requiere el anillo de sujeción que viene incluido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron