{"product":{"productId":"agid.20111","price":224.96,"name":"DISP.SUJ. DE FORMA ANGULAR 100X50X72X63ALUMINIO, ANODIZADO, COMP:ACERO, BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción de forma
angular
aluminio
anodizado
- Accionamiento mecánico
- Para sujetar piezas de trabajo con contornos asimétricos
- Para la instalación en dispositivos y sistemas de sujeción propios
- Precisión de repetición elevada
Unidad de venta
224,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción de forma
Versión 1
angular
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
anodizado
COMP
bruñido
B1=Anchura
50
B=Anchura
72
H=Altura
63
L=Longitud
100
A
62
D
6
D1
5,5
D2
11,4
D3
11
D4
M3x0,5
D5
M5x0,8
D6
M12
Fuerza
de sujeción
N
5500
H1
7
H2
15
L1
58
Par de apriete Nm
46
S
5,5
T
8
Descripción
Material
Cuerpo base: EN AC-51400.
Cuñas de sujeción: acero templado y revenido.
Cuñas de sujeción: acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base: color natural anodizado.
Cuñas de sujeción: bruñido.
Cuñas de sujeción: bruñido.
Indicación
Con el tornillo de sujeción lateral, se acciona el dispositivo de sujeción de forma y la pieza de trabajo se sujeta por su circunferencia.
La estructura compacta y sencilla permite sujetar 2 piezas de trabajo.
El recorrido de sujeción es de 0,5 mm máx.
Para trabajar el contorno, la pinza de sujeción debe tensarse previamente.
Para ello, se requiere el anillo de sujeción que viene incluido.
La estructura compacta y sencilla permite sujetar 2 piezas de trabajo.
El recorrido de sujeción es de 0,5 mm máx.
Para trabajar el contorno, la pinza de sujeción debe tensarse previamente.
Para ello, se requiere el anillo de sujeción que viene incluido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.