text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Brida de centrado
Forma
A
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
Superficie componente
endurecido y bruñido
D=Diámetro máx.
12,3
D=Diámetro mín.
10
D=Rosca
M5X15
H=Altura
6,4
Aplicación
piezas mecanizadas
Fuerza de sujeción máx. kN
1,5
H1
1,1
L
9,1
Par de apriete Nm
4,3
SW
3
Tipo de sujeción
sujeción interior

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.
Indicación
La brida de centrado y sujeción permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en el agujero.
Mediante las superficies de cuña se alcanza una gran fuerza de sujeción.
Brida de centrado y sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo
La medida H se refiere a la altura con ≥ D.

1) Junta tórica
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron