{"product":{"productId":"agid.20095","price":29.53,"name":"BRIDA DE CENTRADO REDONDO, FORMA:B,M05X15, H=6,4, ACERO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Brida de centrado
redondo
acero
endurecido y bruñido
- Para centrar y sujetar
- Con efecto de tracción hacia abajo
- Para sujetar piezas de trabajo bajas
- Especial para componentes pequeños
Unidad de venta
29,53 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Brida de centrado
Forma
B
Versión 1
redondo
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
Superficie
componente
endurecido y bruñido
D=Diámetro máx.
12,3
D=Diámetro mín.
10
D=Rosca
M5X15
H=Altura
6,4
Aplicación
piezas mecanizadas
Fuerza de
sujeción
máx. kN
2,5
H1
6,2
L
9
Par de apriete Nm
5,4
SW
4
Tipo de sujeción
sujeción interior
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.
Indicación
La brida de centrado y sujeción permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en el agujero.
Mediante las superficies de cuña se alcanza una gran fuerza de sujeción.
Brida de centrado y sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Mediante las superficies de cuña se alcanza una gran fuerza de sujeción.
Brida de centrado y sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo
La medida H se refiere a la altura con ≥ D.
1) Junta tórica
1) Junta tórica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.