{"product":{"productId":"agid.2702","price":79.8,"name":"BRIDA DE CENTRADO D1=M06 ACERO,COMP:ACERO TEMPLE+REVENI., D=30"},"currency":"EUR"}
Brida de centrado
acero
bruñido
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Centrado y sujeción de una pieza de trabajo en la perforación
- Carrera grande
Unidad de venta
79,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Brida de centrado
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
bruñido
D1=Rosca
M6
D=Diámetro máx.
30
D=Diámetro mín.
24
Aplicación
piezas mecanizadas
D2
12
D3
23
Fuerza de
sujeción
máx. kN
4,5
H
máx.
44,5
H
mín.
32
L
mín.
7
L2
4
Par de
apriete
máx. Nm
10
SW
19
SW1
5
Tipo de sujeción
sujeción interior
Descripción
Material
Cuerpo de acero.
Casquillos de acero para temple y revenido.
Casquillos de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
La brida de centrado permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación. La brida de centrado tiene una gran carrera. La gama de productos abarca un rango de sujeción de Ø12 a Ø30 mm. Para aumentar la precisión del centrado, la brida de centrado se puede fijar en una perforación con el perno de centrado (D2). La precisión de centrado es de +/- 0,2mm.
Las bridas de centrado con rosca interior son compatibles con el sistema de retícula M6 (ver ejemplo de aplicación).
Las bridas de centrado con rosca interior son compatibles con el sistema de retícula M6 (ver ejemplo de aplicación).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.