text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Brida de centrado
Tipo de rosca
rosca exterior
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
bruñido
D1=Rosca
M8
D=Diámetro máx.
24
D=Diámetro mín.
19
L1=Longitud de la rosca
16
Aplicación
piezas mecanizadas
D3
17,8
Fuerza de sujeción máx. kN
4
H máx.
35
H mín.
26
L mín.
4,5
Par de apriete máx. Nm
10
SW
15
SW1
5
Tipo de sujeción
sujeción interior

Descripción

Material
Cuerpo de acero.
Casquillos de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
La brida de centrado permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación.
La brida de centrado tiene una gran carrera. La gama de productos abarca un rango de sujeción de Ø12 a Ø30 mm. Las bridas de centrado con rosca interior son compatibles con el sistema de retícula M6 (ver ejemplo de aplicación).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron