{"product":{"productId":"agid.20106","price":731.4,"name":"ALOJAMIENTO PARA PINZA DE SUJECIÓN,D=65, M08, H=35, ACERO NIQUELADO"},"currency":"EUR"}
Alojamiento
para pinza de sujeción
acero
niquelado
- Accionamiento mecánico
- Diámetro de alojamiento pulido
- Posicionamiento rápido mediante pernos enchufables
Unidad de venta
731,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Alojamiento
Versión 1
para pinza de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
niquelado
D2=Rosca
M8
D=Diámetro exterior
65
F1=Máx. sujeción
exterior (kN)
4,5
F2=Máx. sujeción
interior (kN)
4,5
H=Altura
35
A
22
D1
28
D3
42
D4
M6x1
D5
6
H1
12
Par de
apriete
máx. Nm
15
Para
tornillos
M6
SW
8
T
8
T1
6
T2
13
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Niquelado.
Indicación
En el soporte se pueden alojar las pinzas de sujeción, tanto para una sujeción externa como interna.
Con el tornillo de sujeción lateral se acciona la clavija de bloqueo y la pieza se sujeta tensada por su perímetro.
Este soporte se puede asegurar con un pasador cilíndrico contra la torsión.
Las pinzas de sujeción se posicionan con 2 pasadores cilíndricos sobre el soporte.
Con el tornillo de sujeción lateral se acciona la clavija de bloqueo y la pieza se sujeta tensada por su perímetro.
Este soporte se puede asegurar con un pasador cilíndrico contra la torsión.
Las pinzas de sujeción se posicionan con 2 pasadores cilíndricos sobre el soporte.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.