text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Alojamiento
Versión 1
para pinza de sujeción
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
niquelado
D2=Rosca
M12
D=Diámetro exterior
160
F1=Máx. sujeción exterior (kN)
12
F2=Máx. sujeción interior (kN)
10
H=Altura
50
A
60
D1
63
D3
110
D4
M12x1,75
D5
12
H1
24
Par de apriete máx. Nm
40
Para tornillos
M12
SW
10
T
14
T1
13
T2
25

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Niquelado.
Indicación
En el soporte se pueden alojar las pinzas de sujeción, tanto para una sujeción externa como interna.
Con el tornillo de sujeción lateral se acciona la clavija de bloqueo y la pieza se sujeta tensada por su perímetro.
Este soporte se puede asegurar con un pasador cilíndrico contra la torsión.
Las pinzas de sujeción se posicionan con 2 pasadores cilíndricos sobre el soporte.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron