text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pinza de sujeción
Versión 1
para sujeción exterior
Material del cuerpo de base
aluminio altamente resistente
Color del cuerpo de base
anodizado azul
D2=Rosca
M8
D=Diámetro exterior
65
H=Altura
29
D1
21
D3
M5
D4
20
H1
25
H2
10
H3
4

Descripción

Material
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Versión
Anodizado azul.
Indicación
Pinzas para la sujeción de contornos exteriores.
El contorno de la pieza de trabajo que se va a sujetar se inserta en la pinza. Es apta para superficies de forma de libre y para contornos asimétricos.
El mecanismo de la pinza garantiza una sujeción segura de la pieza de trabajo.
Carrera de sujeción de cada segmento de la pinza (8x) de máx. 0,15 mm.
Repetibilidad de la pieza de trabajo ±0,03.
Repetibilidad de la pinza de sujeción ±0,02.
Soporte a juego 03167.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron