{"product":{"productId":"agid.20108","price":604.9,"name":"PINZA DE SUJECIÓN PARA SUJECIÓNEXTERIOR M12 H=52 ALUMINIO ALTAMENTERESISTE, ANODIZADO AZUL, D=160"},"currency":"EUR"}
Pinza de sujeción
para sujeción exterior
aluminio altamente resistente
anodizado azul
- Para sujetar piezas de trabajo con contornos asimétricos
- Precisión de repetición elevada
Unidad de venta
604,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pinza de sujeción
Versión 1
para sujeción exterior
Material
del cuerpo
de base
aluminio altamente resistente
Color
del cuerpo
de base
anodizado azul
D2=Rosca
M12
D=Diámetro exterior
160
H=Altura
52
D1
29
D3
M8
D4
28
H1
45
H2
25
H3
6
Descripción
Material
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Versión
Anodizado azul.
Indicación
Pinzas para la sujeción de contornos exteriores.
El contorno de la pieza de trabajo que se va a sujetar se inserta en la pinza. Es apta para superficies de forma de libre y para contornos asimétricos.
El mecanismo de la pinza garantiza una sujeción segura de la pieza de trabajo.
Carrera de sujeción de cada segmento de la pinza (8x) de máx. 0,15 mm.
Repetibilidad de la pieza de trabajo ±0,03.
Repetibilidad de la pinza de sujeción ±0,02.
Soporte a juego 03167.
El contorno de la pieza de trabajo que se va a sujetar se inserta en la pinza. Es apta para superficies de forma de libre y para contornos asimétricos.
El mecanismo de la pinza garantiza una sujeción segura de la pieza de trabajo.
Carrera de sujeción de cada segmento de la pinza (8x) de máx. 0,15 mm.
Repetibilidad de la pieza de trabajo ±0,03.
Repetibilidad de la pinza de sujeción ±0,02.
Soporte a juego 03167.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.