text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pinza de sujeción
Versión 1
para sujeción interior
Material del cuerpo de base
aluminio altamente resistente
Color del cuerpo de base
anodizado natural
D=Diámetro exterior
65
H=Altura
28,5
D1
22,5
H1
25
H2
10

Descripción

Material
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Versión
Colores naturales anodizados.
Indicación
Pinzas para sujetar contornos internos.
El contorno de la pieza que se va a sujetar se inserta en la pinza de sujeción. Son aptas para superficies de forma libre y contornos asimétricos.
El mecanismo de la pinza garantiza una sujeción segura de la pieza de trabajo.
Carrera de sujeción por cada segmento de la pinza (8x) máx. 0,15 mm.
Repetibilidad de la pieza de trabajo: ±0,03.
Repetibilidad de la pinza de sujeción: ±0,02.
En el modelo de pinza de sujeción para sujeción interna se necesita el cono de tracción 03169.
Soporte a juego 03167.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron