{"product":{"productId":"agid.20110","price":42.17,"name":"CONO DE TRACCIÓN PARA PINZA DE SUJECIÓNPARA SUJECIÓN INTERIOR D=M12, L1=14,ACERO NIQUELADO, SW=10, D1=18"},"currency":"EUR"}
Cono de tracción
para pinza de sujeción
acero
niquelado
- Accesorios para pinzas de sujeción
- Niquelado
Unidad de venta
42,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cono de tracción
Versión 1
para pinza de sujeción
Versión 2
para sujeción interior
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
niquelado
D1=Diámetro del perno
18
D=Rosca
M12
L1=Longitud de la rosca
14
SW=Ancho de llave
10
D2
33
L
47
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
endurecido y niquelado.
Indicación
El cono de tracción se necesita en las pinzas de sujeción para la sujeción interna.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.