text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción de forma
Forma
A
Versión 1
neumático
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
niquelado
D=Diámetro
65
H=Altura
90
D1
110
D2
19
D3
98
D4
M8
D5
M4
D6
18
Fuerza de sujeción N
4000
H1
80
H2
10
H3
72
H4
65
H5
4
L
49
L1
45
Presión de servicio MPa
0,5
Referencia pinzas de sujeción
03166-065025

Descripción

Material
Cuerpo de sujeción de acero templado y revenido.
Pinza de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Cuerpo de sujeción niquelado, pinzas de sujeción de color azul anodizado.
Indicación
El dispositivo de sujeción de forma neumático consiste en un cuerpo de sujeción y unas pinzas de sujeción.
El cuerpo de sujeción puede atornillarse a los dispositivos según las medidas de montaje.

Proceso de sujeción:
Abrir la pinza de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión “abrir”.
Cerrar la pinza de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión “cerrar”.
Las conexiones neumáticas pueden atornillarse desde abajo o lateralmente de forma opcional. Si se conecta aire desde abajo, deben cerrarse las conexiones neumáticas laterales.

Mecanizado de pinza de sujeción para sujeción exterior:
En la pinza de sujeción se coloca la contraforma de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.
Con un simple cambio de la pinza de sujeción pueden sujetarse distintas piezas de trabajo de forma rápida y segura.
La pinza de sujeción se puede fresar hasta la altura H2. De esta forma es posible incorporar varios contornos de piezas de trabajo en la pinza de sujeción.

Precisión de repetición de pieza de trabajo: +/-0,03
Precisión de repetición tras el cambio de la pinza de sujeción +/- 0,02
La carrera de sujeción de la pinza de sujeción es de 0,15 mm radialmente por segmento de sujeción.
Para no dañar la pinza de sujeción, no debe accionarse sin pieza de trabajo o anillo de sujeción.
El rango de presión del aire de servicio debe ser entre 0,45 y 0,55 MPa.
Las fuerzas de sujeción hacen referencia a 0,5 MPa.
Accesorios
Anillo de sujeción para mecanizar el contorno.
Junta tórica.
Bulón de posicionamiento.
Tornillo tensor para pinza de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron