text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de centrado
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
30
L=Longitud
40
S=Altura
10
A
32
A1
2,6
A2
1,8
B1
16
D
4,6
D1 máx.
38
D2
1,5
L1
20
S1
6
T
4,2

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Indicación
Como husillos se pueden utilizar tornillos de sujeción 07120 o tornillos de muletilla 06150.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron