{"product":{"productId":"agid.2705","price":122.25,"name":"PIEZA DE CENTRADO AJUSTABLE 63X50X16ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Pieza de centrado
adjustable
acero templado y revenido
- Para el centrado de componentes redondos
- Perforación de alojamiento para husillos, tornillos prisioneros y tornillos de muletilla
Unidad de venta
122,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de centrado
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
50
L=Longitud
63
S=Altura
16
A
50
A1
4,7
A2
2,7
B1
25
D
8,1
D1
máx.
58
D2
2
L1
31,5
S1
10
T
7
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Indicación
Como husillos se pueden utilizar tornillos de sujeción 07120 o tornillos de muletilla 06150.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.