{"product":{"productId":"agid.2712","price":22.25,"name":"CASQUILLO CÓNICO TA.12 ACERO, BRUÑIDO,D=8,28"},"currency":"EUR"}
Casquillo
Cónico
acero
bruñido
endurecido y pulido
- Accesorios para perno de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica
- Alta precisión
Unidad de venta
22,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo
Tamaño
12
Versión 1
Cónico
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
bruñido
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
D=Diámetro de taladrar
8,28
D1
23
D2
20
L
13
L1
10
Descripción
Material
Acero.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Casquillo adecuado para el perno de bloqueo de precisión 03182.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.