{"product":{"productId":"agid.2715","price":99.97,"name":"PERNO BLOQUEO PRECISIÓN SIN RANURA DEBLOQUEO, FORMA:A ACERO, ESTÁNDAR,COMP:TERMOPLÁSTICO, GRIS ANTRACITARAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo de precisión
Sin ranura de bloqueo
acero
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Posicionamiento y fijación rápida
- Alta estabilidad
- Precisión de repetición elevada
Unidad de venta
99,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo de precisión
Forma
A
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
Estándar
Tipo de
producto
alta precisión
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Diámetro exterior
25
D=Diámetro del perno
16
L=Longitud
106,5
Carrera
S
10
Contratuerca
sin contratuerca
D2
28
D3
40
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
50
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
20
L1
41,5
L3
13
L5
3
L6
42
Rosca interior
de la bola de
empuñadura
M10
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma B.
Los pernos de bloqueo con casquillos forman una combinación óptima para un posicionamiento y fijación rápidos. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma B.
Los pernos de bloqueo con casquillos forman una combinación óptima para un posicionamiento y fijación rápidos. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.
Material
Acero de corte fácil.
Bola de empuñadura termoplástica.
Bola de empuñadura termoplástica.
Versión
Endurecido y rectificado,
bola de empuñadura gris negruzco RAL7021.
bola de empuñadura gris negruzco RAL7021.
Indicación
Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.