text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo de precisión
Forma
B
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Versión 2
bloqueable
Tipo de producto
alta precisión
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Diámetro exterior
25
D=Diámetro del perno
16
L=Longitud
106,5
Carrera S
10
Contratuerca
sin contratuerca
D2
28
D3
40
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
50
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
20
L1
41,5
L2
53
L3
13
L5
3
L6
42
Rosca interior de la bola de empuñadura
M10

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.

Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma B.

Los pernos de bloqueo con casquillos forman una combinación óptima para un posicionamiento y fijación rápidos. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.
Material
Acero de corte fácil.
Bola de empuñadura termoplástica.
Versión
Endurecido y rectificado,
bola de empuñadura gris negruzco RAL7021.
Indicación
Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron