{"product":{"productId":"agid.2719","price":13.8,"name":"CASQUILLO CILÍNDRICO ACERO, BRUÑIDO,D=10"},"currency":"EUR"}
Casquillo
cilíndrico
acero
bruñido
endurecido y pulido
- Accesorios para perno de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica
- Alta precisión
Unidad de venta
13,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo
Versión 1
cilíndrico
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
bruñido
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
D=Diámetro de taladrar
10
D1
19
D2
16
L
11
L1
8,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Casquillo adecuado para el perno de bloqueo de precisión 03186.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.