text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo
Versión 1
cilíndrico
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
bruñido
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
D=Diámetro de taladrar
16
D1
28
D2
25
L
17
L1
14

Descripción

Material
Acero.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Casquillo adecuado para el perno de bloqueo de precisión 03186.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron