{"product":{"productId":"agid.2725","price":10.25,"name":"PERNO DE BLOQUEO CON EMPUÑADURA ENESTRELL TA.2 D2=50, M12X1,5, L=57,8,L1=17, D=6, TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021, COMP:ACEROENDURECIDA, PULIDA Y BRUÑ,CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Distintas variantes de color
Unidad de venta
10,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Tamaño
2
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con empuñadura en estrella de cinco picos
Tipo de
producto
con empuñadura en estrella de cinco picos
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
Superficie
componente
endurecida, pulida y bruñida
D1=Rosca
M12x1,5
D2=Diámetro exterior
50
D=Diámetro del perno
6
L1=Longitud de la rosca
17
L=Longitud
57,8
Carrera
S
6
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
Contratuerca
sin contratuerca
D3
22,2
D4
28,2
H1
17,8
H2
11,5
SW
14
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Material
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Empuñadura de termoplástico.
Empuñadura de termoplástico.
Versión
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Empuñadura gris negruzco RAL7021.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Empuñadura gris negruzco RAL7021.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.