text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Tamaño
4
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con empuñadura en estrella de cinco picos
Tipo de producto
con empuñadura en estrella de cinco picos
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
Superficie componente
endurecida, pulida y bruñida
D1=Rosca
M20x1,5
D2=Diámetro exterior
63
D=Diámetro del perno
10
L1=Longitud de la rosca
24
L=Longitud
78
Carrera S
10
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
Contratuerca
sin contratuerca
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
SW
22

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.

Material
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Empuñadura de termoplástico.
Versión
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Empuñadura gris negruzco RAL7021.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron