text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de bloqueo y empuñaduras de sujeción
Tamaño
2
Versión 1
con mecanismo de bloqueo óptico
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
termoplástico
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Rosca
M10x1
D2=Diámetro exterior
40
D=Diámetro del perno
5
H=Altura
24,9
L1=Longitud de la rosca
17
L=Longitud
46,9
Carrera S
5
Contratuerca
sin contratuerca
D3
18
H1
13
SW
10

Descripción

Descripción del producto
La empuñadura de sujeción y de bloqueo permite posicionar, asegurar y sujetar diversos elementos de ajuste con un solo producto. El bloqueo se puede realizar con conexión positiva mediante un perno y la sujeción, con unión por arrastre de fuerza mediante la cara del manguito.

El botón señalizador sobresaliente indica que la unión no está totalmente cerrada mediante la clavija de bloqueo.
Material

Casquillo roscado de acero de corte fácil.

Pasador de bloqueo de acero inoxidable 1.4305



Empuñadura en estrella de termoplástico.

Botón señalizador de termoplástico.

Versión
Casquillo roscado cincado.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Empuñadura en estrella gris negruzco RAL7021.
Botón de señalización rojo.
Ventajas
Representación gráfica de la función de enclavamiento.
Bloqueo y sujeción en un solo producto.
Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Tuercas hexagonales K0700.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron