{"product":{"productId":"agid.24166","price":13.57,"name":"EMPUÑA.BLOQUEO Y EMP SUJ. CON MECANISMODE BLOQUEO TA.4 D2=63, M16X1,5, L=74,3,L1=26, D=8, ACERO DE CORTE FÁCILCINCADO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de bloqueo y empuñaduras de sujeción
con mecanismo de bloqueo óptico
acero de corte fácil
cincado
- Representación gráfica de la función de enclavamiento
- Bloqueo y sujeción en un solo producto
- Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella
Unidad de venta
13,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de bloqueo y empuñaduras de sujeción
Tamaño
4
Versión 1
con mecanismo de bloqueo óptico
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Material
del componente
termoplástico
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Rosca
M16x1,5
D2=Diámetro exterior
63
D=Diámetro del perno
8
H=Altura
40,3
L1=Longitud de la rosca
26
L=Longitud
74,3
Carrera
S
8
Contratuerca
sin contratuerca
D3
26
H1
21
SW
16
Descripción
Descripción del producto
La empuñadura de sujeción y de bloqueo permite posicionar, asegurar y sujetar diversos elementos de ajuste con un solo producto. El bloqueo se puede realizar con conexión positiva mediante un perno y la sujeción, con unión por arrastre de fuerza mediante la cara del manguito.
El botón señalizador sobresaliente indica que la unión no está totalmente cerrada mediante la clavija de bloqueo.
El botón señalizador sobresaliente indica que la unión no está totalmente cerrada mediante la clavija de bloqueo.
Material
Casquillo roscado de acero de corte fácil.
Pasador de bloqueo de acero inoxidable 1.4305
Empuñadura en estrella de termoplástico.
Botón señalizador de termoplástico.
Versión
Casquillo roscado cincado.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Empuñadura en estrella gris negruzco RAL7021.
Botón de señalización rojo.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Empuñadura en estrella gris negruzco RAL7021.
Botón de señalización rojo.
Ventajas
Representación gráfica de la función de enclavamiento.
Bloqueo y sujeción en un solo producto.
Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.
Bloqueo y sujeción en un solo producto.
Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Tuercas hexagonales K0700.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.